Registrace
Podmínky filtrování

G46, Pressure Gauge for Clean Regulator w / Limit Indicator (O.D. 42) (G46-2-01-SRB-C)

Číslo dílu:

G46-2-01-SRB-C
Vymazat
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
G46-2-01-SRB-C

Maximum Indicated Pressure

(Mpa)

Outer Diameter

(φ)

Maximum Indicated Pressure

Connection screw

Option

Grade

Attachment

Minimální objednací množství
0.2
57
0.2 MPa
R 1/8
None
Parts: general degreasing, Assembly: general production line
Clear cover has no protrusion (clear cover cannot be removed)
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
81.60 €
( 97.10 € )
26 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Pressure Gauge For Clean Regulator / With Limit Indicator G46-SRA/B Series that uses air or water as the operating fluid.
[Features]
Indication precision ±3% F.S. (full span).
· Processing Oil/Water-free.

Pozor

  • See catalog for specification details.
  • CAD data is not supported for some model numbers
  • Product pictures are representations.