Registrace
Podmínky filtrování
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

Plastic Joint GAP-66

Plastic Joint GAP-66 GAP-66-IV

Číslo dílu:

GAP-66-IV
Vymazat
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
GAP-66-IV
RoHS?Minimální objednací množství
10
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
1.42 €
( 1.69 € )
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

A plastic joint for shelf board installation.
[Features]
· Use the GAP-66 together with the CM-A Corner Support when installing shelf boards within pipe frames.
· Simply place the shelf board (one whose dimensions match the internal dimensions of the pipe frame) to install.
· There is no need to cut the 4 corners of the top board or do any other additional machining as the top board itself also fits within the pipe frame. This is also beneficial from a safety perspective.
[Applications]
· Ideal for installing shelf boards within pipe frames when creating shelving units.