Registrace
Potvrzeno
  • Mounting Height H(mm)
  • Load Range(daN)
  • Plate Length L(mm)
  • Plate Width W(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 3 pracovních dnů

Stainless steel heavy duty Castors (HS110) (HS110.B28.125)

Číslo dílu:

HS110.B28.125
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
HS110.B28.125
Související

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Plate Length L

(mm)

Plate Width W

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Minimální objednací množství
157
220.01 to 320.00
100
84
125
40
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
40.88 €
( 48.65 € )
3 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Stainless steel heavy duty castors, fixed castor version, with stainless steel fork and double row ball and cage assembly in the fork head, fixing with screw-on plate. Various wheel versions (B14, B28, A90 and B27) with stainless steel roller bearing or plain bearing. Treads made of plastic or polyurethane.

Číslo dílu bylo potvrzeno