Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Potvrzeno
  • Outer Diameter D(Ø)
  • O.D. [Distinction]

    * ~2 represents over 5, and 3 or less.

  • Inner Diameter d(Ø)
  • I.D. [Distinction]

    * ~2 represents over 5, and 3 or less.

  • Color
    • Green
  • Bundle winding length(m)
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 11 pracovních dnů

TRS, Soft Nylon Tubing (TRS0603G-20)

Pozor

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product pictures are representations.
  • The last digits of the product codes indicate the length of the tubings.

Číslo dílu:

TRS0603G-20
Vymazat
  • Jednotková cena (bez DPH)
    62.89 €
  • Celkem (bez DPH)
    62.89 €
    Cena včetně DPH:
    74.84 €
  • Datum odeslání
    11 pracovních dnů
    Referenční datum odeslání: 18.08.2025
Množství:
Množství dostupné pro objednávky?10
Množství 
?
1 - 1011+
Jednotková cena (bez DPH)
(Jednotková cena včetně DPH)
62.89 €
(
74.84 €
)
62.89 €
(
74.84 €
)
Shipping days11 daysQuote

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
TRS0603G-20

Outer Diameter D

(Ø)

O.D. [Distinction]

Inner Diameter d

(Ø)

I.D. [Distinction]

Color

Minimum Bending Radius

(mm)

Bundle winding length

(m)

Reel winding length

(m)

Minimální objednací množství
6
Up to 6
3
Up to 3
[Green] Clear Green
-
20
-
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
62.89 €
(
74.84 €
)
11 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Flame-retardant tubing.
[Features]
· Maximum operating pressure 1.2 MPa or less (at 20°C)
· For use in environments where spatter may occur / Flame retardant (equivalent to UL-94 standard V-0)
[Applications]
· Suitable for air and water piping in environments with sparks from spot welders, etc.

Pozor

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product pictures are representations.
  • The last digits of the product codes indicate the length of the tubings.

Pro tento produkt nebyly nalezeny žádné podobné produkty.
Číslo dílu bylo potvrzeno