Registrace
Podmínky filtrování
  • Stock
  • Lever / Handle length l1(mm)
  • Connection thread d1
  • Colour
  • Push button colour
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • K dispozici odeslání ve stejný den
  • Adjustable hand levers, Internal parts Stainless Steel (303.1-45-M5-SW-G)

    Číslo dílu:

    303.1-45-M5-SW-G
    Vymazat
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    303.1-45-M5-SW-G

    Lever / Handle length l1

    (mm)

    Connection thread d1

    Thread length l2

    Colour

    Colour handle

    Push button colour

    Minimální objednací množství
    45
    M 5
    -
    SW
    -
    G
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    11.08 €5.87 €
    ( 6.99 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den

    Podrobné údaje

    Základní informace

    Adjustable hand levers GN 303.1 are ideal whenever parts have to be clamped in a confined space or in a particular lever position. The centre insert is connected to the lever via serrations which can easily be dis-engaged.
    The push button is a design element that offers an easy disengagement. Its use is limited to applications where dismantling of the lever for installation is not required.