Registrace
Potvrzeno
  • Lever / Handle length l1(mm)
  • Thread d1 (M)
  • Colour
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • K dispozici odeslání ve stejný den

Adjustable hand levers, Zinc die casting, Bushing, Stainless Steel (300.1-63-M8-RS)

Číslo dílu:

300.1-63-M8-RS
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
300.1-63-M8-RS

Lever / Handle length l1

(mm)

Thread d1 (M)

Colour

Minimální objednací množství
63
8
RS
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
9.98 €5.29 €
( 6.30 € )
Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den

Podrobné údaje

Základní informace

Adjustable hand levers GN 300.1 are ideal whenever parts have to be clamped in a confined space or in a particular lever position. The centre insert is connected to the lever via serrations which can easily be disengaged.

Pulling the lever, disengages the serrations and allowing it to be swivelled to the ideal clamping position. On releasing the lever the serrations automatically re-engage.

Číslo dílu bylo potvrzeno