Registrace
Podmínky filtrování

Ball point screws / Steel / GN 606

Číslo dílu:

606-M10-30-V
Vymazat
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
606-M10-30-V

Thread d1 (Type A/B)

Thread length l1

Type

Minimální objednací množství
M 10
30
V, flat ball, with swivel limiting stop
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
15.36 €
( 18.28 € )
7 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Ball point screws GN 606 with full ball (Type A) are used in applications where a ball point contact is required.
The flat faced moving ball (Type B) allows a clamping or supporting of non parallel surfaces.
The ball of the types V and VR can be swivelled to a maximum of 9° to ensure that clamping is always maintained on the flat section of the ball.