Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Outside diameter d1(mm)
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 7 pracovních dnů

Rosette washers / stainless steel, PA / sandblasted / GN 185

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Outside diameter d1

(mm)

Minimální objednací množství
18
1 kusů
20
1 kusů
22
1 kusů
26
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
2.46 €
( 2.93 € )
7 pracovních dnů
2.66 €
( 3.17 € )
7 pracovních dnů
3.18 €
( 3.78 € )
7 pracovních dnů
3.70 €
( 4.40 € )
7 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Stainless Steel-Bezel discs GN 185 are used for shrouding screw joints when a visually nice finish is required.
The purpose of the plastic discs supplied as a standard item on delivery is merely to avoid damage to improved surfaces.