Registrace
Podmínky filtrování

Bull's Eye Levels / GN 2279 / ALN, ALS / K Colourless-transparent

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 12 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Diameter d1

Type

Material / Finish

Minimální objednací množství
14
A, with smooth reference surface
ALN
1 kusů
14
B, with mounting thread
ALN
1 kusů
20
A, with smooth reference surface
ALN
1 kusů
20
B, with mounting thread
ALN
1 kusů
30
A, with smooth reference surface
ALN
1 kusů
30
B, with mounting thread
ALN
1 kusů
14
A, with smooth reference surface
ALS
1 kusů
14
B, with mounting thread
ALS
1 kusů
20
A, with smooth reference surface
ALS
1 kusů
20
B, with mounting thread
ALS
1 kusů
30
A, with smooth reference surface
ALS
1 kusů
30
B, with mounting thread
ALS
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
10.76 €
( 12.80 € )
7 pracovních dnů
13.62 €
( 16.21 € )
7 pracovních dnů
11.92 €
( 14.18 € )
7 pracovních dnů
16.96 €
( 20.18 € )
7 pracovních dnů
23.90 €
( 28.44 € )
7 pracovních dnů
34.18 €
( 40.67 € )
7 pracovních dnů
10.76 €
( 12.80 € )
7 pracovních dnů
13.62 €
( 16.21 € )
7 pracovních dnů
11.92 €
( 14.18 € )
7 pracovních dnů
16.96 €
( 20.18 € )
7 pracovních dnů
23.90 €
( 28.44 € )
7 pracovních dnů
34.18 €
( 40.67 € )
7 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Bull´s eye levels GN 2279 are used to check the horizontal position of jigs, machines, devices, appliances and instruments.
Type A is used if the spirit level is to be used as a tool, e.g. at different measuring points.
The spirit levels are aligned in relation to the reference or contact surface, such that the bubble is located inside the marking ring once the horizontal position of the contact surface is reached.