Registrace
Potvrzeno
  • Thread d1 (M)
  • Thread length l2
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 7 pracovních dnů

Clamping kits (511.1-M5-20-S)

Číslo dílu:

511.1-M5-20-S
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
511.1-M5-20-S

Thread d1 (M)

Thread length l2

Type

Minimální objednací množství
5
20
S, with cylinder head screw DIN 912
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
4.82 €
( 5.74 € )
7 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

With clamping kits GN 511.1 swivel clamp mountings GN 482 can be combined with T-Swivel clamp mountings GN 483 and attachment clamp mountings GN 484 with the same k-dimensions into swivel clamp mounting
joints.
The centering bushing positions the swivel clamp mountings in relation to each other. During assembly, the knurled threaded bushing is inserted by the clamping screw itself and by pressing into one of the two swivel
clamp mountings and so serves to clamp the articulated joint.
The matching clamping kits are shown in the dimensional tables of the appropriate swivel clamp mountings.

Číslo dílu bylo potvrzeno