Registrace
Podmínky filtrování
  • Gear lever diameter d1
  • Square d2
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 7 pracovních dnů

Control levers, Steel

Číslo dílu:

211-50-V12
Vymazat
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
211-50-V12

Gear lever diameter d1

Square d2

Keyway d2

Coupling hole d2

Minimální objednací množství
50
V 12
-
-
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
21.48 €
( 25.56 € )
7 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Control levers GN 211 can be used in connection with indexing elements, grooves for angle limitations and such like due to their comparably big hub diameter.
Spring plungers as well as indexing plungers can be used as indexing elements.
Control levers GN 211 can also be supplied as standard with:
Square DIN 79 V + Bore diameter
Keyway DIN 6885 K + Bore diameter