Registrace
Podmínky filtrování
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 7 pracovních dnů

Edge protection profiles (2184-14-SW-50)

Číslo dílu:

2184-14-SW-50
Vymazat
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
2184-14-SW-50
Minimální objednací množství
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
299.92 €
( 356.90 € )
7 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

GN 2184 edge protection profiles are installed on the front edge of metal sheets and plates. They protect the surfaces from damage by sharp edges. The edge finish additionally achieves an optical decorative effect, while the need for potential further treatment such as burring and chamfering of cut or laser-cut metal sheets is reduced to an absolute minimum.
Adhering to the guideline placement radii (r1...r3) is recommended in order to guarantee permanent profile placement and to make assembly easier. Assembly can be carried out by hand, or alternatively with a soft-face hammer. The embedded clamp insert prevents it from detaching. Glue or other adhesive is not required.