Registrace
Potvrzeno
  • Handle diameter d1
  • Length l
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 7 pracovních dnů

Handle tubes, Aluminum

Číslo dílu:

930-28-492-EL
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
930-28-492-EL

Handle diameter d1

Length l

Finish

Minimální objednací množství
28
492
EL-anodized, natural color
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
13.30 €
( 15.83 € )
7 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Handle tubes GN 930 with screw channel are designed for use in a variety of different tube handles (e.g. GN 333).
For applications not requiring handle bases, the screw channel provides a very economical fixing solution with thread-tapping screws. The lengths l listed in the table are ex stock lengths. Depending to the finish, any lengths until max. 3000 mm are available.

Číslo dílu bylo potvrzeno