Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
How to order![]() | 1 | d1 |
2 | l1 | |
3 | Material |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
d1
| l1 | d2 | d3 | e | l2 | l3 | l4 | s | A/F1 | A/F2 | Spring load in N ≈ | Axial load in N | |||||||
Stroke | Clamping distance | initial | end | ||||||||||||||||
6 | 8.5 | 10.5 | 25 | 10 | 19.5 | 34 | 10 | 6 | 1 ... 5 | 17 | 14 | 7 | 18 | 400 | |||||
8 | 10 | 12 | 31 | 12 | 22 | 40 | 12 | 7.5 | 1 ... 5 | 19 | 16 | 14 | 24 | 500 |
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
17.36 € 6.94 € ( 8.26 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
17.46 € ( 20.78 € ) | 7 pracovních dnů |
21.08 € 8.43 € ( 10.03 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
20.40 € ( 24.28 € ) | 7 pracovních dnů |
Indexing plungers GN 607.2 have been developed for installation in thin walled equipment.
It has to be taken into consideration that, depending on the mounting plate thickness 's', the protruding plunger length 'l1' and the position of the hexagon nut on its centre bush, the plunger nose might not always be fully retractable.
For design reasons the positional accuracy of this indexing plunger is not as precise as plunger GN 607.