Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
How to order![]() | 1 | d1 |
![]() | |||||
d1 | d2 | d3 | d4 | h | k |
M 5 | 20 | 14 | 5.3 | 12 | 8 |
M 6 | 24 | 16 | 6.7 | 14 | 10 |
M 8 | 30 | 20 | 8.7 | 17 | 12 |
M 10 | 36 | 28 | 11 | 20 | 14 |
M 12 | 40 | 32 | 13 | 24 | 16 |
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
6.18 € ( 7.35 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
6.16 € ( 7.33 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
7.92 € ( 9.42 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
9.72 € ( 11.57 € ) | 7 pracovních dnů |
20.00 € ( 23.80 € ) | 4 pracovních dnů |
Quick release knurled nuts GN 6303.1 are used in such applications where the nut has to be completely removed after the releasing operation and re-fitted rapidly for re-clamping.
The nut is tilted over the threaded spindle. When in position, the nut is brought into a straight position for meshing of the two threads on nut and spindle. The nut will then have to be turned only by a fraction of a rotation to achieve clamping.
Functional safety exists only if the clamping surface lies at a right angle to the threaded bolt.