Registrace
Potvrzeno
  • Outside diameter d1
  • Thread engagement l1
  • Side thrust force
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • K dispozici odeslání ve stejný den

Side thrust pins with thread / GN713 (713-5-20-11,5-SB)

Číslo dílu:

713-5-20-11,5-SB
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
713-5-20-11,5-SB

Outside diameter d1

Thread engagement l1

Side thrust force

Minimální objednací množství
5
11.5
20
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
11.92 €6.32 €
( 7.52 € )
Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den

Podrobné údaje

Základní informace

Spring loaded side thrust pins GN713 are versatile and practical elements for holding, positioning and clamping workpieces.
They eliminate costly alternatives, are space saving and simple to install. The protruding height of the thrust pin can be adjusted with the threaded body.
For easy mounting a suitable tool GN 713.1 -... is available (see table).

Číslo dílu bylo potvrzeno