Registrace
Potvrzeno

Spring plungers with thread locking

Číslo dílu:

615.3-M8-KN-PFB
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
615.3-M8-KN-PFB

Thread d1

Type

Minimální objednací množství
M 8
KN, Stainless Steel, standard spring load
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
5.98 €
( 7.12 € )
7 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

The PFB patch is a jamming thread locking (Polyamide patch). The coating for Type K or KN (standard spring load) is indicated blue, for Type KS or KSN (high spring load) green. For this Type of thread locking a relatively high torque is required. Therefore this version with internal hexagon is more preferable than the version with slot (GN 615).
MVK (Micro encapsulation) is a gluing thread locking (indicated red).

Číslo dílu bylo potvrzeno