Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Material
    • Stainless Steel
  • Square s
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 7 pracovních dnů

Corner hinges / screw bolts / stainless steel / GN 129.5 / GANTER

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Material

Square s

Weight

(kg)

Minimální objednací množství
[Stainless Steel] Stainless Steel
12
0.061
1 kusů
[Stainless Steel] NI, Stainless Steel
12
0.057
1 kusů
[Stainless Steel] Stainless Steel
16
0.140
1 kusů
[Stainless Steel] NI, Stainless Steel
16
0.134
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
86.52 €
(
102.96 €
)
7 pracovních dnů
28.12 €
(
33.46 €
)
7 pracovních dnů
100.40 €
(
119.48 €
)
7 pracovních dnů
29.10 €
(
34.63 €
)
7 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Stainless Steel-Hinges GN 129.5 are used for doors which are flush with the frame on the outside. Once assembled, they cannot be unhinged.
With the fixing from the inside, they are especially suitable for doors and trap doors which must not be detachable from the outside as an anti-tamper device.