Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
8.72 € ( 10.38 € ) | 7 pracovních dnů |
8.92 € ( 10.61 € ) | 7 pracovních dnů |
9.76 € ( 11.61 € ) | 7 pracovních dnů |
9.96 € ( 11.85 € ) | 7 pracovních dnů |
9.88 € ( 11.76 € ) | 7 pracovních dnů |
10.26 € ( 12.21 € ) | 4 pracovních dnů |
10.42 € 4.17 € ( 4.96 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
10.80 € ( 12.85 € ) | 7 pracovních dnů |
12.96 € 5.18 € ( 6.16 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
13.46 € ( 16.02 € ) | 7 pracovních dnů |
14.62 € ( 17.40 € ) | 7 pracovních dnů |
15.12 € ( 17.99 € ) | 7 pracovních dnů |
17.40 € ( 20.71 € ) | 7 pracovních dnů |
18.10 € ( 21.54 € ) | 7 pracovních dnů |
18.00 € ( 21.42 € ) | 7 pracovních dnů |
18.70 € 7.48 € ( 8.90 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
21.62 € ( 25.73 € ) | 4 pracovních dnů |
22.42 € ( 26.68 € ) | 7 pracovních dnů |
25.46 € 10.18 € ( 12.11 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
26.26 € ( 31.25 € ) | 7 pracovních dnů |
GN 7017 Stainless Steel-Indexing plungers are activated through a lever and are characterized by small dimensions. These indexing plungers are universally applicable due to their prevention of misalignments and positioning errors of the mating indexing bores.
The type C / CK with rest position are used for such applications where the plunger has to stay in its retracted position.
During assembly, the max. tightening torques shown in the table should not be exceeded when securing the lock nut.