Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Číslo dílu:
návrhy.Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
18.18 € ( 21.63 € ) | 7 pracovních dnů |
19.08 € 7.63 € ( 9.08 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
20.70 € ( 24.63 € ) | 7 pracovních dnů |
21.60 € 8.64 € ( 10.28 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
17.90 € ( 21.30 € ) | 7 pracovních dnů |
18.80 € 7.52 € ( 8.95 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
20.80 € 8.32 € ( 9.90 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
21.70 € ( 25.82 € ) | 7 pracovních dnů |
22.18 € 8.87 € ( 10.56 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
23.48 € 9.39 € ( 11.17 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
25.98 € 10.39 € ( 12.36 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
27.28 € ( 32.46 € ) | 7 pracovních dnů |
22.60 € 9.04 € ( 10.76 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
23.90 € ( 28.44 € ) | 4 pracovních dnů |
26.76 € 10.70 € ( 12.73 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
28.06 € ( 33.39 € ) | 7 pracovních dnů |
24.46 € ( 29.11 € ) | 7 pracovních dnů |
25.76 € ( 30.65 € ) | 7 pracovních dnů |
28.36 € 11.34 € ( 13.49 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
29.66 € 11.86 € ( 14.11 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
35.46 € 14.18 € ( 16.87 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
38.42 € 15.37 € ( 18.29 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
41.76 € 16.70 € ( 19.87 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
44.72 € ( 53.22 € ) | 7 pracovních dnů |
Indexing plungers GN 817.8 have been designed such that special versions of the indexing pins can also be made economically in smaller unit quantities.
If reqired, the indexing pins can be machined or made by the user as shown in the drawing above. They are assembled with a countersunk screw and can therefore be assembled several times. All parts are supplied in a non-assembled set.
The indexing plungers type C / CK are used for such applications where the plunger has to stay in its retracted position. To achieve this, the knob is rotated by 90° degrees after being retracted. A notch keeps the plunger in this position.