Registrace
Potvrzeno
  • Bore d1(mm)
  • Finish
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 7 pracovních dnů

Swivel Clamp Connector Joints / Aluminium / GN 282 / 2, with 2 Stainless Steel-clamping screws DIN 912 (282-B45-S-2-BL)

Číslo dílu:

282-B45-S-2-BL
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
282-B45-S-2-BL

Bore d1

(mm)

Finish

Type

Minimální objednací množství
45
BL
S, stepless adjustment
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
85.70 €
( 101.98 € )
7 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

GN 282 swivel clamp connector joints are an assembly of of the swivel clamp connectors GN 272 and GN 276.
For the type with stepless adjustment (Type S) swivel clamp connectors with a centring step are used.

The clamping bore is mechanically machined and designed for construction tubes GN 990 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462 respectively.

The standard version of the clamping screws are socket cap screws with hexagonal socket DIN 912. They can be replaced by clamping kits GN 911 (article code see table of dimensions).

Číslo dílu bylo potvrzeno