Registrace
Podmínky filtrování

Swivel Clamp Connectors / Aluminium / GN 278 / 2, with Stainless Steel-clamping screw DIN 912 (278-B20-OZ-2-BL)

Číslo dílu:

278-B20-OZ-2-BL
Vymazat
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
278-B20-OZ-2-BL

Bore d1

(mm)

Finish

Type

Minimální objednací množství
20
BL
OZ, without centring step (smooth)
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
23.26 €
( 27.68 € )
7 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

The clamping bore of GN 278 swivel clamp connectors is mechanically machined and designed for construction tubes GN 990 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462 respectively.

The standard version of the clamping screw is a socket cap screw with hexagonal socket DIN 912. It can be replaced by a clamping kit GN 911 (article code see table of dimensions).

GN 278 swivel clamp connectors can be assembled with swivel clamp connectors GN 272, GN 274 or GN 276 to create swivel clamp connector joints.