Registrace
Potvrzeno
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • K dispozici odeslání ve stejný den

ERB-PF-AE-V0 - Bi-directional flush pull handles -for snap-in assembly technopolymer certified self-extinguishing

Číslo dílu:

150901-C1
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
150901-C1
Minimální objednací množství
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
6.07 €2.91 €
( 3.46 € )
Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den

Podrobné údaje

Základní informace

Two-way flush pull handle for snap-in assembly in polyamide-based technopolymer, certified self-extinguishing UL-94 V0, glass fibre reinforced.
The "V0" certification in accordance with UL-94 V (Underwriters Laboratories) (see Technical Data on page A-5) indicates that on a plastic test sample with specific shape and dimensions, in the vertical position, the flame is extinguished within 10 seconds, without generating any incandescent drops.

Číslo dílu bylo potvrzeno