Registrace
Potvrzeno
  • f(mm)
  • Material
  • h(mm)
  • L(mm)
  • force 3
  • force 4
  • l1
  • p
  • Wheel base
  • High performing lines
  • Type of assembly
  • Sub execution
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

M.1066 - Tubular handles -Technopolymer aluminium stainless steel (151513)

Číslo dílu:

151513
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
151513

f

(mm)

Material

h

(mm)

L

(mm)

d1

force 3

force 4

h2

h3

l1

p

Wheel base

High performing lines

Type of assembly

Sub execution

Description

Weight

Minimální objednací množství
350
Aluminum
75
415
-
3300
5700
-
-
320
15
350
Clean
Blind holes
M.1066 BM-CLEAN
M.1066 BM/30-350 CLEAN
-
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
48.25 €
( 57.42 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Tubular handle with handle shanks in glass-fibre reinforced polyamide-based technopolymer, lateral closing caps in polyamide-based technopolymer and option for front or rear mounting.
Aluminium tube with metallic graphite colour coating, or aluminium with metallic graphite colour epoxy resin coating, or natural anodized aluminium, or AISI 304 stainless steel, or aluminium with coating in white similar to RAL9002 for the CLEAN version.

Číslo dílu bylo potvrzeno