Registrace
Potvrzeno
  • h
  • h1
  • D
  • External
  • Color-finish accessory code
  • Thickness
  • Sub execution
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • K dispozici odeslání ve stejný den

NIL - Ribbed tube end plugs -Polyethylene (435012-C9)

Číslo dílu:

435012-C9
Vymazat
Množství:
Loading...

Informace o produktu

NIL / Ribbed Tube End Plugs, Polyethylene

Material

Polyethylene (PE), RAL 9005 (C9) black colour or RAL 7042 (C34) grey colour, satin finish.

Standard Executions

- NIL-Q: for square tubes.
- NIL-R: for rectangular tubes.
- NIL-T: for round tubes.

Special Executions on Request

RAL 9003 white coloured inserts.

Specifications

NIL.Q

CodeDescriptionBhh1ExternalThickness
435210-*NIL.Q-10-*10124100,8÷2,5
435212-*NIL.Q-12-*12124121÷2
435213-*NIL.Q-13-*13124130,5÷2
435215-*NIL.Q-15-*1511.53151÷2
435216-*NIL.Q-16-*1611.55161÷2,5
435218-*NIL.Q-18-*1811.55181,5÷3
435220-*NIL.Q-20-*2011.55201÷3
435222-*NIL.Q-22-*22125221÷3,5
435225-*NIL.Q-25-*2511.55251÷3
435228-*NIL.Q-28-*2811.55281÷3
435230-*NIL.Q-30-*3011.55301÷3
435232-*NIL.Q-32-*3211.55321÷3,5
435234-*NIL.Q-34-*3414.55341÷3
435235-*NIL.Q-35-*3511.55351÷3
435238-*NIL.Q-38-*3814.55381÷3,5
435240-*NIL.Q-40-*4014.55401÷3
435245-*NIL.Q-45-*4514.55451÷3
435250-*NIL.Q-50-*5014.55501÷2,5
435370-*NIL.Q-50-2.6-*50245.5502.6÷4
435255-*NIL.Q-55-*5514.55552÷4,5
435260-*NIL.Q-60-*60155601,5÷3,5
435265-*NIL.Q-65-*65215651÷3
435270-*NIL.Q-70-*70225702÷5
435275-*NIL.Q-75-*75216752÷4,5
435276-*NIL.Q-76,2-*76.221676.22,5÷5
435280-*NIL.Q-80-*80216801,5÷4
435290-*NIL.Q-90-*90216903÷5
435295-*NIL.Q-95-*9521.56953,5÷5,5
435300-*NIL.Q-100-*1002171001÷4
435310-*NIL.Q-110-*1102461103÷5
435320-*NIL.Q-120-*1203051202,5÷6
435340-*NIL.Q-140-*1403431404÷7
435350-*NIL.Q-150-*1502871505÷8

NIL-R

CodeDescriptionBLhh1ExternalThickness
435410-*NIL.R-20x10-*201012320x100,8÷2
435411-*NIL.R-20x15-*201511.5520x151÷2
435430-*NIL.R-25x10-*251011.5325x100,8÷2
435431-*NIL.R-25x15-*251511.5525x151÷2,5
435432-*NIL.R-25x20-*252011.5525x201÷3
435450-*NIL.R-30x10-*301011.5330x101÷2
435451-*NIL.R-30x15-*301511.5530x151÷2,5
435452-*NIL.R-30x20-*302011.5530x201÷3
435470-*NIL.R-35x10-*351011.53.535x101÷2
435471-*NIL.R-35x20-*352011.5535x201÷2,5
435472-*NIL.R-35x25-*352511.5535x251÷3
435490-*NIL.R-40x15-*401512540x151÷2
435491-*NIL.R-40x20-*402012540x201÷3
435492-*NIL.R-40x25-*402511.5540x251÷3
435493-*NIL.R-40x30-*403011540x301÷3
435494-*NIL.R-40x35-*403512540x351÷3
435510-*NIL.R-45x15-*451511545x151,5÷2
435511-*NIL.R-45x20-*452011.5545x201÷3
435512-*NIL.R-45x25-*452512545x251÷3
435513-*NIL.R-45x30-*453012545x301÷2,5
435514-*NIL.R-45x35-*453512545x351÷3,5
435530-*NIL.R-50x20-*502015550x201÷3
435531-*NIL.R-50x25-*502511.5550x251÷3
435532-*NIL.R-50x30-*503012550x301÷3
435533-*NIL.R-50x35-*503514.5550x351÷3,5
435534-*NIL.R-50x40-*504015550x401,5÷3
435550-*NIL.R-60x20-*602014.5560x201÷3
435551-*NIL.R-60x25-*602515560x251÷3
435552-*NIL.R-60x30-*603015560x301÷2,5
435553-*NIL.R-60x35-*603515560x351,5÷3,5
435554-*NIL.R-60x40-*604014560x401÷3
435555-*NIL.R-60x45-*604515560x451,5÷4
435556-*NIL.R-60x50-*605014.5560x501,5÷3,5
435570-*NIL.R-70x20-*702019570x201÷3,5
435571-*NIL.R-70x25-*702518570x251,5÷2,5
435572-*NIL.R-70x30-*703015570x301÷3
435573-*NIL.R-70x35-*703515570x351,5÷3,5
435574-*NIL.R-70x40-*704020570x401,5÷3
435590-*NIL.R-80x20-*802018580x201÷3
435591-*NIL.R-80x30-*803014.5580x301÷2,5
435592-*NIL.R-80x40-*804014.5580x401÷3
435593-*NIL.R-80x50-*805022580x501,5÷4
435594-*NIL.R-80x60-*806025580x601,5÷3,5
435610-*NIL.R-90x20-*902014.5590x201÷2,5
435611-*NIL.R-90x40-*904015590x402÷4
435612-*NIL.R-90x50-*905022590x502÷4,5
435630-*NIL.R-100x30-*10030155100x301,5÷3,5
435631-*NIL.R-100x40-*1004014.55100x401,5÷4
435632-*NIL.R-100x50-*10050245100x501,5÷4,5
435633-*NIL.R-100x60-*10060256100x601,5÷4,5

NIL.T

CodeDescriptionDhh1ExternalThickness
435010-*NIL.T-10-*10113.5101÷2
435012-*NIL.T-12-*12113.5121÷2
435013-*NIL.T-13-*13114131÷2
435014-*NIL.T-14-*1411.55141÷2
435015-*NIL.T-15-*1511.53151÷2
435016-*NIL.T-16-*16115161÷2
435018-*NIL.T-18-*1811.55181÷2
435019-*NIL.T-19-*1911.55191÷2,5
435020-*NIL.T-20-*2011.55201÷2,5
435022-*NIL.T-22-*2211.55221÷2
435023-*NIL.T-23-*2311.55231÷2,5
435024-*NIL.T-24-*2411.55241÷2,5
435025-*NIL.T-25-*2511.55251÷3
435026-*NIL.T-26-*2611.55261÷3
435027-*NIL.T-27-*2711.55271÷3
435028-*NIL.T-28-*2811.55281÷3
435030-*NIL.T-30-*3011.55301÷2,5
435032-*NIL.T-32-*32125321÷3
435034-*NIL.T-34-*3411.55341÷3
435035-*NIL.T-35-*3511.55351÷3
435036-*NIL.T-36-*3611.55361÷3
435037-*NIL.T-37-*3711.55371÷3
435038-*NIL.T-38-*3811.55381÷3,5
435040-*NIL.T-40-*4011.55401÷3
435042-*NIL.T-42-*4211.55421÷3
435045-*NIL.T-45-*45115451÷3
435046-*NIL.T-46-*4611.55461,5÷3,5
435048-*NIL.T-48-*4811.55481,2÷3,6
435050-*NIL.T-50-*5014.55501÷2,5
435150-*NIL.T-50-2.5-*5011.55502,5÷4.5
435052-*NIL.T-52-*5214.55521,5÷3,5
435055-*NIL.T-55-*5511.55551÷3
435155-*NIL.T-55-3-*5514.55553÷5
435060-*NIL.T-60-*6014.55601,5÷3
435160-*NIL.T-60-3-*6017.55603÷5
435065-*NIL.T-65-*6514.55651,5÷3,5
435070-*NIL.T-70-*70215701,5÷3,5
435075-*NIL.T-75-*7521.56751÷3,5
435076-*NIL.T-76-*7621.56761,6÷4
435080-*NIL.T-80-*80225801,5÷3
435085-*NIL.T-85-*85216851,5÷4
435088-*NIL.T-88-*8821.56881,5÷4
435090-*NIL.T-90-*90216901,5÷5
435095-*NIL.T-95-*95216951,5÷4
435110-*NIL.T-100-*10028.561002÷4,5

Fitting

Their fitting to the round, square or rectangular section tube or profile ends can be made either by hand or by a mallet.

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
435012-C9

h

h1

B

D

L

External

Color-finish accessory code

Thickness

Sub execution

Description

Minimální objednací množství
11
3.5
-
12
-
12
C9
1÷2
NIL.T
NIL.T-12-C9
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
0.09 €0.04 €
( 0.05 € )
Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den

Podrobné údaje

Základní informace

Ribbed inserts for closing polyethylene tubes in black RAL 9005 (C9) or grey RAL 7042 (C34) with satin finish, for square, rectangular and round tubes.
Their fitting to the round, square or rectangular section tube or profile ends can be made either by hand or by a mallet.

Číslo dílu bylo potvrzeno