Registrace
Podmínky filtrování
  • d(mm)
  • L(mm)
  • B(mm)
  • b1
  • bearing static load
  • bearing dynamic load
  • bracket load
  • f
  • H
  • h1
  • h2
  • h3
  • h4
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 3 pracovních dnů

Bearing housings / T-shape / interference fit / lubrication port / deep groove ball bearing / UCP

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

d

(mm)

L

(mm)

B

(mm)

b1

bearing static load

bearing dynamic load

bracket load

f

H

h1

h2

h3

h4

Description

Minimální objednací množství
25
140
71.5
36.5
7000
14000
6000
106
51.7
35
39
-
19.6
UCP.205-C-25-P
1 kusů
30
163
84.5
43
11000
19000
9000
121
55.7
36
41.7
-
20.7
UCP.206-C-30-P
1 kusů
25
140
71.5
36.5
7000
14000
6000
106
51.7
35
39
49
19.6
UCP.205-C-25-T
1 kusů
30
163
84.5
43
11000
19000
9000
121
55.7
36
41.7
53
20.7
UCP.206-C-30-T
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
55.95 €
( 66.58 € )
3 pracovních dnů
61.63 €
( 73.34 € )
3 pracovních dnů
53.35 €
( 63.49 € )
3 pracovních dnů
58.87 €
( 70.06 € )
3 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Support bearings for 90° shafts in glass fibre reinforced polyamide-based technopolymer, AISI 304 stainless steel support bushings, washers and stop ring, chromium steel bearing, nickel-plated brass grease nipple, NBR rubber packing rings and grey glass fibre reinforced polypropylene-based technopolymer cap.
Option to have end support with closed cap or pass-through shaft support with perforated cap and NBR rubber packing ring for rotating shafts.