Registrace
Potvrzeno
  • D(Ø)
  • Handle, Type
  • L(mm)
  • d1(mm)
  • d(mm)
  • h(mm)
  • H(mm)
  • B
  • d2
  • d3
  • d4
  • b
  • d'
  • d''
  • R
  • t
  • Hole
  • torque1
  • work3
  • Sub execution
  • High performing lines
  • Type of assembly
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

VRTP-P-SST - Spoked handwheels with solid section -Technopolymer (79261-R)

Číslo dílu:

79261-R
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
79261-R

D

(Ø)

Handle, Type

L

(mm)

d1

(mm)

d

(mm)

h

(mm)

H

(mm)

D

L

B

d1

d2

d3

d4

b

d'

d''

R

t

Hole

torque1

work1

work3

Sub execution

High performing lines

Type of assembly

Execution

Description

Weight

Minimální objednací množství
160
Rotating
51
26
14
27
73
-
-
25
-
24
32
40
5
20
16
65
18.3
14
185
-
15
VRTP-P+I-SST
Inox
Plain hole
-
VRTP.160-P+I-SST-14
-
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
58.33 €
( 69.41 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Spoked handwheels with solid section.
High-resilience polypropylene based (PP) technopolymer, black colour, matte finish. Produced from FDA compliant raw material (FDA CFR.21 and EU 10/2011).
AISI 304 stainless steel boss, H7 reamed hole.
The solid rim of the handwheel allows the easy cleaning thanks to the absence of rear recesses.
Available with several types of handles and with hole and keyway according to DIN 6885/1, tolerance P9.

Číslo dílu bylo potvrzeno