Registrace
Potvrzeno
  • Inner Diameter d(φ)
  • Outer Diameter D(φ)
  • Width B (or T)(mm)
  • Basic Dynamic Load Rating(N)
  • Load Direction
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 3 pracovních dnů

Angular contact ball bearings / single row / 74xx-B / contact angle 40° / 74xx-B / similar to DIN 628-1 / FAG (7415-B-XL-MP)

Číslo dílu:

7415-B-XL-MP
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
7415-B-XL-MP
Související

Inner Diameter d

(φ)

Outer Diameter D

(φ)

Width B (or T)

(mm)

Basic Dynamic Load Rating

(N)

Maximum Allowable Rotational Speed

(1/min)

Load Direction

Basic Load Rating Static Rating

(N)

Minimální objednací množství
75
190
45
167000
6400
Radial
138000
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
670.34 €
( 797.70 € )
3 pracovních dnů
Číslo dílu bylo potvrzeno