Registrace
Potvrzeno
  • Inner Diameter(mm)
  • Outer Diameter(mm)
  • Width(mm)
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů

Sealing rings SD, polyamide and PU elastomer, double lip (SD16X24X3-A)

Číslo dílu:

SD16X24X3-A
Vymazat
  • Toto zboží lze objednat po 100 jednotkách.

Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
SD16X24X3-A

Inner Diameter

(mm)

Outer Diameter

(mm)

Width

(mm)

Minimální objednací množství
15.7
24.29
3
100 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
2.35 €
( 2.80 € )
5 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Specifications]
・Inner Diameter(mm): 7.9-49.42
・Outer Diameter(mm): 15.56-62.6
・Width(mm): 3, 4, 5

[Features]
・These sealing rings are of a double lip design
・Are used as contact type sealing elements for sealing of the bearing position in the adjacent construction
・Are also suitable as wipers where purely axial motion is present
・They protect the bearings against contamination, spray water and the loss of grease
・Are resistant to undoped lubricants with a mineral oil base

Číslo dílu bylo potvrzeno