Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Stock
  • Applicable Fluid
  • Connection Type
    • Rc (R)
  • Nominal Pipe Thread Size
  • Tube Diameter
  • Orifice Diameter(mm)
  • Sealing materials
  • Detailed type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů
    • V rámci 11 pracovních dnů
    • V rámci 12 pracovních dnů
    • V rámci 14 pracovních dnů
    • V rámci 17 pracovních dnů
    • V rámci 18 pracovních dnů
    • V rámci 19 pracovních dnů
    • V rámci 20 pracovních dnů
    • V rámci 22 pracovních dnů
    • V rámci 23 pracovních dnů
  • Compact Direct Operated 2 Port Solenoid Valve VDW Series

    Compact Direct Operated 2 Port Solenoid Valve VDW Series

    Klepnutím na obrázek zobrazíte zvětšený náhled

    Pozor

    • See catalog for specification details.
    • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 642 návrhy.
    Množství:

    Informace o produktu

    Compact Direct Operated 2 Port Solenoid Valve VDW Series Details

    For Air product image

    For Air product image

    For Medium Vacuum product image

    For Medium Vacuum product image

    Compact Direct Operated 2 Port Solenoid Valve VDW Series Specifications

    How to Order (For Air)

    Model number example (for air)

    Model number example (for air)

    How to Order (For Medium Vacuum)

    Model number example (for medium vacuum)

    Model number example (for medium vacuum)

    How to Order (For Water)

    Model number example (for water)

    Model number example (for water)

    How to Order (Electric Options)

    Model number example (electric options)

    Model number example (electric options)

    How to Order (Other Options)

    Model number example (other options)

    Model number example (other options)

    1. *1Applicable to air type (VDW□0) and water type (VDW□2).
    2. *2When selecting G or NPT, choose the 1/8 port size standard model.
    3. *3When selecting M6, choose the M5 port size standard model.
    4. *4Choose an stainless steel body when using deionized water or any other fluid that may corrode C37 material.

    How to Order (With Bracket)

    Model number example (with bracket)

    Model number example (with bracket)

    Standard specification

    -Valve constructionDirect operated poppet
    Valve specificationsWithstand pressureMPa2.0 (resin body type: 1.5)
    Max. system pressureMPa1.0
    Body materialAluminum, resin, brass, Stainless steel
    Seal materialNBR, FKM
    EnclosureDust-tight, low jetproof (IP65)Note 2)
    EnvironmentLocations without corrosive or explosive gases
    Coil SpecificationsRated voltageAC100 V AC, 200 V AC, 110 V AC, 230 V AC, (220 V AC, 240 V AC, 48 V AC, 24 V AC)Note 1)
    DC24 V DC, (12 V DC)Note 1)
    Allowable voltage fluctuation±10% of rated voltage
    Allowable voltage fluctuationAC (with a full wave rectifier)5% or less of rated voltage
    DC2% or less of rated voltage
    Coil insulation typeClass B

    Note 1) Voltage inside () indicates special voltage.
    Note 2) Please contact the manufacturer regarding use of this product in locations that require water resistance.

    Structural drawing

    Normally closed (N.C.) Body material: Aluminum, PPS resin, brass, SUS structural drawing

    Normally closed (N.C.) Body material: Aluminum, PPS resin, brass, stainless steel structural drawing

    NumberPart nameMaterial
    1Solenoid coilCu + Fe + resin
    2Fixed armatureFe
    3TubeStainless steel
    4Return springStainless steel
    5Armature assemblyNBR, FKM, Stainless steel, PPS resin
    6SealNBR, FKM
    7BodyAluminum, PPS resin, brass, Stainless steel
    Body material: PPS resin (One-touch fitting type) structural drawing

    Body material: PPS resin (One-touch fitting type) structural drawing

    NumberPart nameMaterial
    1Solenoid coilCu + Fe + resin
    2Fixed armatureFe
    3TubeStainless steel
    4Return springStainless steel
    5Armature assemblyNBR, FKM, Stainless steel, PPS resin
    6SealNBR, FKM
    7BodyPPS resin
    8BracketSPCC

    Compact Direct Operated 2 Port Solenoid Valve VDW Series Example Dimensions

     

    (Unit: mm)

     

    Grommet dimensional drawing

    Grommet dimensional drawing

    ModelPort size
    P
    ABB1CDEFMounting bracket dimensions (XD)Electrical entry
    GUWXYGrommet
    QR
    VDW2M5, 1/815221151.720813.54331439201736.2

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Applicable Fluid

    Connection Type

    Nominal Pipe Thread Size

    Tube Diameter

    Orifice Diameter

    (mm)

    Voltage

    Sealing materials

    Option

    Body material

    Bracket

    Detailed type

    Minimální objednací množství
    Air
    M
    M5
    -
    1
    24 V DC
    NBR
    None
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    M
    M6
    -
    1
    24 V DC
    NBR
    None
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    M
    M5
    -
    1
    24 V DC
    NBR
    Resistant to low concentration ozone, deionized water
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    M
    M5
    -
    1
    24 V DC
    NBR
    Resistant to low concentration ozone, deionized water, oil-free
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    M
    M5
    -
    1
    24 V DC
    NBR
    Oil-free
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    M
    M5
    -
    1
    100 V AC
    NBR
    None
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    M
    M5
    -
    1
    110 V AC
    NBR
    None
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    M
    M5
    -
    1
    200 V AC
    NBR
    None
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    M
    M5
    -
    1
    230 V DC
    NBR
    None
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    M
    M5
    -
    1
    220 V AC
    NBR
    None
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    M
    M5
    -
    1
    12 V DC
    NBR
    None
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    M
    M6
    -
    1
    12 V DC
    NBR
    None
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    M
    M5
    -
    1
    12 V DC
    NBR
    Resistant to low concentration ozone, deionized water, oil-free
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    M
    M5
    -
    1
    24 V DC
    NBR
    None
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    M
    M5
    -
    1.6
    24 V DC
    NBR
    None
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    M
    M6
    -
    1.6
    24 V DC
    NBR
    None
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    M
    M5
    -
    1.6
    24 V DC
    NBR
    Resistant to low concentration ozone, deionized water
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    M
    M5
    -
    1.6
    24 V DC
    NBR
    Resistant to low concentration ozone, deionized water, oil-free
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    M
    M5
    -
    1.6
    24 V DC
    NBR
    Oil-free
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    M
    M5
    -
    1.6
    230 V DC
    NBR
    None
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    M
    M5
    -
    1.6
    230 V DC
    NBR
    Resistant to low concentration ozone, deionized water
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    M
    M5
    -
    1.6
    48 V AC
    NBR
    None
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    M
    M5
    -
    1.6
    220 V AC
    NBR
    None
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    M
    M5
    -
    1.6
    12 V DC
    NBR
    None
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    M
    M6
    -
    1.6
    12 V DC
    NBR
    None
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    Tube Connection
    -
    Ø3.2
    1
    24 V DC
    NBR
    None
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    Tube Connection
    -
    Ø3.2
    1
    12 V DC
    NBR
    None
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    Tube Connection
    -
    Ø3.2
    1.6
    24 V DC
    NBR
    None
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    Tube Connection
    -
    Ø3.2
    1.6
    24 V DC
    NBR
    Oil-free
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    Tube Connection
    -
    Ø3.2
    1.6
    230 V DC
    NBR
    None
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    Tube Connection
    -
    Ø3.2
    1.6
    12 V DC
    NBR
    None
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    Tube Connection
    -
    Ø4
    1
    24 V DC
    NBR
    None
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    Tube Connection
    -
    Ø4
    1
    24 V DC
    NBR
    Resistant to low concentration ozone, deionized water
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    Tube Connection
    -
    Ø4
    1
    24 V DC
    NBR
    Resistant to low concentration ozone, deionized water, oil-free
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    Tube Connection
    -
    Ø4
    1
    110 V AC
    NBR
    None
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    Tube Connection
    -
    Ø4
    1
    110 V AC
    NBR
    Oil-free
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    Tube Connection
    -
    Ø4
    1
    230 V DC
    NBR
    None
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    Tube Connection
    -
    Ø4
    1
    12 V DC
    NBR
    None
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    Tube Connection
    -
    Ø4
    1.6
    24 V DC
    NBR
    None
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    Tube Connection
    -
    Ø4
    1.6
    24 V DC
    NBR
    Resistant to low concentration ozone, deionized water
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    Tube Connection
    -
    Ø4
    1.6
    24 V DC
    NBR
    Oil-free
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    Tube Connection
    -
    Ø4
    1.6
    100 V AC
    NBR
    None
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    Tube Connection
    -
    Ø4
    1.6
    230 V DC
    NBR
    None
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    Tube Connection
    -
    Ø4
    1.6
    12 V DC
    NBR
    None
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    Tube Connection
    -
    Ø4
    1.6
    12 V DC
    NBR
    Resistant to low concentration ozone, deionized water
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Air
    Tube Connection
    -
    Ø4
    1.6
    12 V DC
    NBR
    Oil-free
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Water
    M
    M5
    -
    1
    24 V DC
    NBR
    None
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Water
    M
    M6
    -
    1
    24 V DC
    NBR
    None
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Water
    M
    M5
    -
    1
    24 V DC
    NBR
    Resistant to low concentration ozone, deionized water
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Water
    M
    M5
    -
    1
    24 V DC
    NBR
    Resistant to low concentration ozone, deionized water, oil-free
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Water
    M
    M5
    -
    1
    100 V AC
    NBR
    None
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Water
    M
    M5
    -
    1
    110 V AC
    NBR
    None
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Water
    M
    M5
    -
    1
    230 V DC
    NBR
    None
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Water
    M
    M5
    -
    1
    220 V AC
    NBR
    None
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Water
    M
    M5
    -
    1
    12 V DC
    NBR
    None
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Water
    M
    M6
    -
    1
    12 V DC
    NBR
    None
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Water
    M
    M5
    -
    1
    12 V DC
    NBR
    Oil-free
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Water
    M
    M5
    -
    1.6
    24 V DC
    NBR
    None
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Water
    M
    M6
    -
    1.6
    24 V DC
    NBR
    None
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Water
    M
    M5
    -
    1.6
    110 V AC
    NBR
    None
    PPS resin
    None
    Size 1
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    19.02 €
    (
    22.63 €
    )
    4 pracovních dnů
    19.02 €
    (
    22.63 €
    )
    23 pracovních dnů
    21.11 €
    (
    25.12 €
    )
    19 pracovních dnů
    23.23 €
    (
    27.64 €
    )
    19 pracovních dnů
    21.11 €
    (
    25.12 €
    )
    19 pracovních dnů
    19.02 €
    (
    22.63 €
    )
    11 pracovních dnů
    19.02 €
    (
    22.63 €
    )
    19 pracovních dnů
    19.02 €
    (
    22.63 €
    )
    19 pracovních dnů
    19.02 €
    (
    22.63 €
    )
    19 pracovních dnů
    19.02 €
    (
    22.63 €
    )
    19 pracovních dnů
    19.02 €
    (
    22.63 €
    )
    11 pracovních dnů
    19.02 €
    (
    22.63 €
    )
    23 pracovních dnů
    23.23 €
    (
    27.64 €
    )
    23 pracovních dnů
    19.02 €
    (
    22.63 €
    )
    23 pracovních dnů
    19.02 €
    (
    22.63 €
    )
    11 pracovních dnů
    19.02 €
    (
    22.63 €
    )
    23 pracovních dnů
    21.11 €
    (
    25.12 €
    )
    19 pracovních dnů
    23.23 €
    (
    27.64 €
    )
    19 pracovních dnů
    21.11 €
    (
    25.12 €
    )
    19 pracovních dnů
    19.02 €
    (
    22.63 €
    )
    23 pracovních dnů
    21.11 €
    (
    25.12 €
    )
    23 pracovních dnů
    19.02 €
    (
    22.63 €
    )
    24 pracovních dnů
    19.02 €
    (
    22.63 €
    )
    11 pracovních dnů
    19.02 €
    (
    22.63 €
    )
    11 pracovních dnů
    19.02 €
    (
    22.63 €
    )
    23 pracovních dnů
    25.39 €
    (
    30.21 €
    )
    19 pracovních dnů
    25.39 €
    (
    30.21 €
    )
    24 pracovních dnů
    25.39 €
    (
    30.21 €
    )
    19 pracovních dnů
    27.48 €
    (
    32.70 €
    )
    24 pracovních dnů
    25.39 €
    (
    30.21 €
    )
    23 pracovních dnů
    25.39 €
    (
    30.21 €
    )
    11 pracovních dnů
    25.39 €
    (
    30.21 €
    )
    4 pracovních dnů
    27.48 €
    (
    32.70 €
    )
    24 pracovních dnů
    29.60 €
    (
    35.22 €
    )
    11 pracovních dnů
    25.39 €
    (
    30.21 €
    )
    23 pracovních dnů
    27.48 €
    (
    32.70 €
    )
    23 pracovních dnů
    25.39 €
    (
    30.21 €
    )
    23 pracovních dnů
    25.39 €
    (
    30.21 €
    )
    11 pracovních dnů
    25.39 €
    (
    30.21 €
    )
    11 pracovních dnů
    27.48 €
    (
    32.70 €
    )
    23 pracovních dnů
    27.48 €
    (
    32.70 €
    )
    11 pracovních dnů
    25.39 €
    (
    30.21 €
    )
    19 pracovních dnů
    25.39 €
    (
    30.21 €
    )
    23 pracovních dnů
    25.39 €
    (
    30.21 €
    )
    23 pracovních dnů
    27.48 €
    (
    32.70 €
    )
    24 pracovních dnů
    27.48 €
    (
    32.70 €
    )
    23 pracovních dnů
    19.02 €
    (
    22.63 €
    )
    11 pracovních dnů
    19.02 €
    (
    22.63 €
    )
    24 pracovních dnů
    20.71 €
    (
    24.64 €
    )
    23 pracovních dnů
    20.71 €
    (
    24.64 €
    )
    24 pracovních dnů
    19.02 €
    (
    22.63 €
    )
    19 pracovních dnů
    19.02 €
    (
    22.63 €
    )
    17 pracovních dnů
    19.02 €
    (
    22.63 €
    )
    24 pracovních dnů
    19.02 €
    (
    22.63 €
    )
    23 pracovních dnů
    19.02 €
    (
    22.63 €
    )
    19 pracovních dnů
    19.02 €
    (
    22.63 €
    )
    23 pracovních dnů
    21.11 €
    (
    25.12 €
    )
    11 pracovních dnů
    19.02 €
    (
    22.63 €
    )
    11 pracovních dnů
    19.02 €
    (
    22.63 €
    )
    23 pracovních dnů
    19.02 €
    (
    22.63 €
    )
    17 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    Compact Direct Operated 2 Port Solenoid Valve VDW Series for air, medium vacuum and water.
    [Features]
    · Body material: Al / resin (PPS) / brass / SUS.
    · Power consumption: 2.5 W (VDW1) / 3 W (VDW2).
    · Protective structure: IP65.
    · Available with one-touch fittings (resin body).

    Pozor

    • See catalog for specification details.
    • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.