Registrace
Podmínky filtrování

SX10, 2 Port High Speed Valve (SX11-BH)

Číslo dílu:

SX11-BH
Vymazat
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
SX11-BH

Pipe opening type (details)

Detailed type

Flow rate

(L/min)

Power consumption

(W)

Lead wire length

(mm)

Minimální objednací množství
Gasket mount
Without filter
50 (24 V DC at 0.25 MPa)
40 (24 V DC at 0.25 MPa)
500
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
34.05 €
( 40.52 € )
26 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

SX10 Series high speed response, high speed 2 port valve.
[Features]
· Long service life (5 billion cycles or more).
· High frequency (1,200 Hz).
· Two mounting methods: quick disconnect type and screw mounting type.
· Its low 4‑W power consumption allows for long-term continuous use.

Pozor

  • Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.​