Registrace
Podmínky filtrování

5-Port Solenoid Valve, Pilot Operated, Metal Seal, VFS4000 (VFS4600-2FZ-Q)

Číslo dílu:

VFS4600-2FZ-Q
Vymazat
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
VFS4600-2FZ-Q

Application

Installation method

Features

Number of Solenoids

Switching Type

Status at Power Off

Voltage

Pipe Port Type

Nominal Pipe Thread Size

Compatible Cylinder Diameter

(Ø)

CV Value

Pressure Rating

(MPa)

Pilot Air Supply

Manual Switch

Lead wire electrical entry

Manual

Indicator light / Surge voltage suppressor

CE compliant

Body type

Piping specifications

Body options

Minimální objednací množství
Unit for Manifold Mounting
Manifold Base
Standard / Lubrication Free / Low Current
Double
[Others] 3 positions perfect
Self-Reset (Spring Return)
200 V AC
-
-
-
-
0.15 to 1
Internal
Non-Locking
Plug-in conduit terminal
Non-locking push type (flush)
With indicator light and surge voltage suppressor
Yes
Plug-in sub-plate
Side ported
Standard
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
443.53 €
( 527.80 € )
26 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

SMC Solenoid Valve.
[Features]
· Large valve capacity 1/2: C: 12 dm3/(s·bar)
· Low power consumption: 1.8 W DC
· Easy maintenance and inspection
· 2 types of subplate, plug-in type and non-plug-in type.

Pozor

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.