Registrace
Potvrzeno

3-Port Air Operated Valve, Base Mounted, Single Unit, VPA300 / 500 / 700 Series (VPA544V-1-B)

Číslo dílu:

VPA544V-1-B
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
VPA544V-1-B

Applicable Fluid

Switching Type

Connection Type

Nominal Pipe Thread Size

Driving Type

Detailed type

Valve type

Minimální objednací množství
Vacuum
Normally Open
-
-
Pilot Type
-
Base mounted type / without sub-plate
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
97.98 €
( 116.60 € )
26 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

An air operated valve made by SMC.
[Features]
· Internal pilot specification manifolds that are the same as for VP300/500/700 series are available.
· Easy to switch between N.C. and N.O.

Pozor

  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.
Číslo dílu bylo potvrzeno