Číslo dílu:
návrhy.Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
92.53 € ( 110.11 € ) | 4 pracovních dnů |
92.53 € ( 110.11 € ) | 4 pracovních dnů |
SMC Solenoid Valve.
[Features]
· One-touch connection D-sub connector (MIL standard-compliant) for reduced wiring cost
· Excellent flow rate characteristics in a compact size (width: 15 mm)
· Easy to increase and decrease the number of manifold stations
· High operational frequency and a long product life (30,000,000 cycles or more), oil-free and can be used for dry-air operations
· Multiple wiring variations
· Low power consumption at just 1.8 W DC and supports serial transmission systems