Registrace
Potvrzeno
  • Thread Nominal M
  • Shaft Diameter d1(mm)
  • Bearing Inner Diameter d(mm)
  • Length l(mm)
  • Lock Nut Oouter Diameter Dm(mm)
  • Mass(kg)
  • Lock Nut + Locking Device
  • Assembly Tool - Hook Spanner
  • Assembly Tool - Hydraulic Nut
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 21 pracovních dnů

Adapter Sleeves - Series H (H3292)

Číslo dílu:

H3292
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
H3292

Thread Nominal M

Shaft Diameter d1

(mm)

Bearing Inner Diameter d

(mm)

Length l

(mm)

Lock Nut Oouter Diameter Dm

(mm)

Mass

(kg)

Lock Nut + Locking Device

Assembly Tool - Hook Spanner

Assembly Tool - Hydraulic Nut

Minimální objednací množství
Tr 460x5
430
460
382
180
132
BGL HM 3192 + BGL MS 3188-MS 3192
N/A
HMV 92E
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
4,208.18 €
( 5,007.73 € )
21 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Adapter Sleeves are mainly supplied with Lock Nuts and Lock washers. They can be ordered in Metric, Inch or custom design.

Číslo dílu bylo potvrzeno