Číslo dílu:
návrhy.Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
121.98 € ( 145.16 € ) | 26 pracovních dnů |
216.32 € ( 257.42 € ) | 26 pracovních dnů |
124.32 € ( 147.94 € ) | 26 pracovních dnů |
218.52 € ( 260.04 € ) | 26 pracovních dnů |
124.32 € ( 147.94 € ) | 26 pracovních dnů |
218.52 € ( 260.04 € ) | 26 pracovních dnů |
[Features]
· Can be used outdoors or under high temperature (Max. 120°C).
· Wide operating range (double that of other SMC products) enables stable position detection.
· High-temperature environments such as around high-temperature gas outlets or heating furnaces.
· Outdoor plants and environments with high temperature and humidity.
· Environments for steam cleaning or high-temperature sterilization, etc.
· Applications requiring wide operating range such as clamping of elastic work pieces.