Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Belt Width (mm)(mm)
  • Circumference Length(mm)
  • Number of Teeth
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 3 pracovních dnů
    • V rámci 5 pracovních dnů
    • V rámci 7 pracovních dnů
    • V rámci 12 pracovních dnů
    • V rámci 17 pracovních dnů

High-performance timing belts / Powergrip / HTD#M / CR (Neoprene) / glass fibre / GATES / "ISO 9563

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 1,526 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Belt Type

Belt Width (mm)

(mm)

Circumference Length

(mm)

Number of Teeth

Minimální objednací množství
HTD 5M
9
1000
200
1 kusů
HTD 5M
15
1000
200
1 kusů
HTD 5M
25
1000
200
1 kusů
HTD 8M
20
1000
125
1 kusů
HTD 8M
30
1000
125
1 kusů
HTD 8M
50
1000
125
1 kusů
HTD 8M
85
1000
125
1 kusů
-
711
1000
125
1 kusů
-
6
1002
334
1 kusů
-
9
1002
334
1 kusů
-
15
1002
334
1 kusů
-
711
1002
334
1 kusů
-
9
1000
200
1 kusů
-
15
1000
200
1 kusů
-
25
1000
200
1 kusů
-
711
1000
200
1 kusů
HTD 5M
9
1025
205
1 kusů
HTD 5M
15
1025
205
1 kusů
HTD 5M
25
1025
205
1 kusů
-
9
1025
205
1 kusů
-
15
1025
205
1 kusů
-
25
1025
205
1 kusů
-
457
1025
205
1 kusů
HTD 5M
9
1035
207
1 kusů
HTD 5M
15
1035
207
1 kusů
HTD 5M
25
1035
207
1 kusů
-
9
1035
207
1 kusů
-
15
1035
207
1 kusů
-
25
1035
207
1 kusů
-
711
1035
207
1 kusů
HTD 8M
20
1040
130
1 kusů
HTD 8M
30
1040
130
1 kusů
HTD 8M
50
1040
130
1 kusů
HTD 8M
85
1040
130
1 kusů
-
711
1040
130
1 kusů
HTD 5M
9
1050
210
1 kusů
HTD 5M
15
1050
210
1 kusů
HTD 5M
25
1050
210
1 kusů
-
9
1050
210
1 kusů
-
15
1050
210
1 kusů
-
25
1050
210
1 kusů
-
711
1050
210
1 kusů
-
6
105
35
1 kusů
-
9
105
35
1 kusů
-
15
105
35
1 kusů
-
457
105
35
1 kusů
HTD 8M
20
1064
133
1 kusů
HTD 8M
30
1064
133
1 kusů
HTD 8M
50
1064
133
1 kusů
HTD 8M
85
1064
133
1 kusů
-
457
1064
133
1 kusů
-
457
1071
357
1 kusů
-
457
1080
360
1 kusů
HTD 8M
20
1080
135
1 kusů
HTD 8M
30
1080
135
1 kusů
HTD 8M
50
1080
135
1 kusů
HTD 8M
85
1080
135
1 kusů
-
457
1080
135
1 kusů
HTD 14M
40
1092
78
1 kusů
HTD 14M
55
1092
78
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
15.40 €
( 18.33 € )
17 pracovních dnů
22.82 €
( 27.16 € )
17 pracovních dnů
34.33 €
( 40.85 € )
17 pracovních dnů
31.98 €
( 38.06 € )
17 pracovních dnů
48.15 €
( 57.30 € )
17 pracovních dnů
80.17 €
( 95.40 € )
17 pracovních dnů
135.95 €
( 161.78 € )
17 pracovních dnů
783.79 €
( 932.71 € )
3 pracovních dnů
9.35 €
( 11.13 € )
17 pracovních dnů
12.15 €
( 14.46 € )
17 pracovních dnů
18.17 €
( 21.62 € )
17 pracovních dnů
585.13 €
( 696.30 € )
3 pracovních dnů
13.40 €
( 15.95 € )
3 pracovních dnů
19.85 €
( 23.62 € )
3 pracovních dnů
29.89 €
( 35.57 € )
3 pracovních dnů
661.24 €
( 786.88 € )
3 pracovních dnů
15.55 €
( 18.50 € )
17 pracovních dnů
23.58 €
( 28.06 € )
17 pracovních dnů
34.75 €
( 41.35 € )
17 pracovních dnů
13.54 €
( 16.11 € )
3 pracovních dnů
20.53 €
( 24.43 € )
3 pracovních dnů
30.27 €
( 36.02 € )
3 pracovních dnů
431.95 €
( 514.02 € )
3 pracovních dnů
15.65 €
( 18.62 € )
17 pracovních dnů
23.38 €
( 27.82 € )
17 pracovních dnů
35.08 €
( 41.75 € )
17 pracovních dnů
13.61 €
( 16.20 € )
3 pracovních dnů
20.36 €
( 24.23 € )
3 pracovních dnů
30.56 €
( 36.37 € )
3 pracovních dnů
682.70 €
( 812.41 € )
3 pracovních dnů
32.72 €
( 38.94 € )
17 pracovních dnů
92.75 €
( 110.37 € )
17 pracovních dnů
82.00 €
( 97.58 € )
17 pracovních dnů
139.40 €
( 165.89 € )
7 pracovních dnů
804.73 €
( 957.63 € )
3 pracovních dnů
15.97 €
( 19.00 € )
17 pracovních dnů
23.50 €
( 27.96 € )
17 pracovních dnů
35.88 €
( 42.70 € )
17 pracovních dnů
13.90 €
( 16.54 € )
3 pracovních dnů
20.47 €
( 24.36 € )
3 pracovních dnů
31.22 €
( 37.15 € )
3 pracovních dnů
693.22 €
( 824.93 € )
3 pracovních dnů
4.85 €
( 5.77 € )
17 pracovních dnů
6.63 €
( 7.89 € )
17 pracovních dnů
9.65 €
( 11.48 € )
17 pracovních dnů
207.89 €
( 247.39 € )
3 pracovních dnů
33.60 €
( 39.98 € )
17 pracovních dnů
50.25 €
( 59.80 € )
17 pracovních dnů
84.30 €
( 100.32 € )
17 pracovních dnů
142.83 €
( 169.97 € )
17 pracovních dnů
525.93 €
( 625.86 € )
3 pracovních dnů
383.16 €
( 455.96 € )
3 pracovních dnů
388.27 €
( 462.04 € )
3 pracovních dnů
34.15 €
( 40.64 € )
17 pracovních dnů
50.87 €
( 60.54 € )
17 pracovních dnů
85.22 €
( 101.41 € )
17 pracovních dnů
144.70 €
( 172.19 € )
17 pracovních dnů
534.69 €
( 636.28 € )
3 pracovních dnů
153.75 €
( 182.96 € )
17 pracovních dnů
210.58 €
( 250.59 € )
17 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

3M und 5M:
· 3M and 5M PowerGrip™ HTD™ are designed for speeds up to 20,000 rpm and capacities up to 10 kW
· The optimized tooth form permits high loads to be transmitted, even in small pitches
· Peripheral speed up to 80m/s
· Efficiencies up to 99%
· Compact design
· 25% improved tooth jump resistance vs. PowerGrip™
· Long service life and maintenance-free
· Temperature range: -30°C to +100°C
· Perfect fit on HTD™ profile pulleys
8M, 14M und 20M:
· Load capacities up to 1,000 kW
· No slippage. PowerGrip™ HTD™ belt teeth mesh smoothly with pulley grooves, reducing speed variations
· Wide speed range
· Economical operation. No lubrication needed, no need for adjustment due to stretch and wear
· High mechanical efficiency. The belt construction minimizes heat build-up and, since friction is not required to transmit the load, belt tensions are reduced
· Constant driven speeds
· Long trouble-free service life (because of excellent abrasion resistance) in many applications where metal components like chains and gears wear out in a matter of months
· PowerGrip™ HTD™ 14M: static conductive (ISO 9563) and can as such be used in the conditions described in the Directive 2014/34/EU- ATEX
· Temperature range: -30°C to +100°C
· Perfect fit on HTD™ profile pulleys