Registrace
Potvrzeno
  • Lever / Handle length l1(mm)
  • Thread d1 (M)
  • Thread length l2
  • d3
  • d4
  • h1
  • h2
  • h3
  • h4
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 7 pracovních dnů

Flat adjustable hand levers, Zinc die casting, threaded stud Stainless Steel (GN302.1) (302.1-30-M4-12-OS)

Číslo dílu:

302.1-30-M4-12-OS
Vymazat
  • The product is currently not available.

Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
Objednávka byla pozastavena
302.1-30-M4-12-OS

Lever / Handle length l1

(mm)

Thread d1 (M)

Thread length l2

Colour

d3

d4

h1

h2

h3

h4

Weight

(kg)

Minimální objednací množství
30
4
12
OS, orange, textured finish
10
13
24.5
4
22
3.5
-
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
8.86 €
( 10.54 € )
7 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Adjustable hand levers GN 302.1 have a straight lever, not inclined, being parallel to the clamping space.Adjustable hand levers are ideal whenever parts have to be clamped in a confined space or in a particular lever position. The centre insert is connected to the lever via serrations which can easily be disengaged.Pulling the lever, disengages the serrations and allowing it to be swivelled to the ideal clamping position. On releasing the lever the serrations automatically re-engage.