Registrace
Potvrzeno

Compact Direct Operated 2 / 3-Port Solenoid Valve for Chemical Liquids LVM15 / 150 Series (LVM155RHY-5C-Q)

Číslo dílu:

LVM155RHY-5C-Q
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
LVM155RHY-5C-Q

Type

Switching Type

Connection Type

Nominal Pipe Thread Size

Driving Type

Orifice Diameter

(mm)

Number of Solenoids

Body Material

Voltage

Voltage

Detailed type

Power consumption

(W)

Lead wire length

(mm)

Liquid-contacting parts material

Functions

Subplate specifications

Diaphragm

Minimální objednací množství
-
3-Port Universal
-
-
-
1
-
-
-
24 V DC
-
Inrush: 5.5 / Holding: 1
300
Plate: PEEK / Diaphragm: FFKM
High-pressure with power saving circuit)
None
-
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
111.21 €
( 132.34 € )
12 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Base mounted type valve.
[Features]
・ Volume change of 0.01 μL or less when valve is opened/closed
・ A model with power saving circuit can be selected
・ Space saving
[Applications]
・ Optimal for various analysis/inspection equipment

Pozor

  • Product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.
Číslo dílu bylo potvrzeno