Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Load capacity dynamic(kg)
  • overall height(mm)
  • Discharge swivel castor(mm)
  • Housing Series Type
  • Number of wheels [piece]
  • Swivel Radius(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů

Swivel Castors with lock fixing and double stop, thermoplastic wheel

Swivel Castors with lock fixing and double stop, thermoplastic wheel

Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 5 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Load capacity dynamic

(kg)

overall height

(mm)

Discharge swivel castor

(mm)

Housing Series Type

Number of wheels [piece]

Swivel Radius

(mm)

Weight

(kg)

Minimální objednací množství
80
30
80
100
36
-
-
127
0.7
1 kusů
100
30
90
125
36
-
-
130
0.8
1 kusů
125
35
110
155
37
-
-
130
0.94
1 kusů
160
40
180
190
52
IL (LCW/BCW)
1
202
2.05
1 kusů
200
47
220
235
54
IL (LCW/BCW)
1
202
2.8
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
17.20 €
(
20.47 €
)
5 pracovních dnů
20.53 €
(
24.43 €
)
5 pracovních dnů
28.64 €
(
34.08 €
)
5 pracovních dnů
47.94 €
(
57.05 €
)
5 pracovních dnů
65.88 €
(
78.40 €
)
5 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Specifications]
・Rolls and case type: Steering housing
・Housing material RR: Steel galvanized
・Rim material: Polypropylene
・Tread material: Thermoplastic
・Tread color: Grey
・Wheel diameter(mm): 80-200
・Wheel width(mm): 30-47
・Load capacity dynamic(kg): 80-220
・Stop Type: DS-N (double stop in the wake)

[Features]
・castor series IL:
・steel sheet housing, galvanized
・fork head with double ball bearing
・seal with integrated ball spacer
・(old designation: LCW)