Registrace
Podmínky filtrování
  • Effective length(mm)
  • Width(mm)
  • Number of teeth
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 3 pracovních dnů

Timing belts / RPP14 Gold / CR (Neoprene) / glass fibre / CONCAR

Timing belts / RPP14 Gold / CR (Neoprene) / glass fibre / CONCAR

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 180 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Effective length

(mm)

Width

(mm)

Number of teeth

Weight

(kg)

Description

Minimální objednací množství
966
40
69
0.39
966 - GLD14 - 40
1 kusů
966
55
69
0.537
966 - GLD14 - 55
1 kusů
966
85
69
0.829
966 - GLD14 - 85
1 kusů
966
115
69
1.122
966 - GLD14 - 115
1 kusů
966
170
69
1.659
966 - GLD14 - 170
1 kusů
994
40
71
0.402
994 - GLD14 - 40
1 kusů
994
55
71
0.552
994 - GLD14 - 55
1 kusů
994
85
71
0.853
994 - GLD14 - 85
1 kusů
994
115
71
1.155
994 - GLD14 - 115
1 kusů
994
170
71
1.707
994 - GLD14 - 170
1 kusů
1092
40
78
0.441
1092 - GLD14 - 40
1 kusů
1092
55
78
0.607
1092 - GLD14 - 55
1 kusů
1092
85
78
0.937
1092 - GLD14 - 85
1 kusů
1092
115
78
1.268
1092 - GLD14 - 115
1 kusů
1092
170
78
1.875
1092 - GLD14 - 170
1 kusů
1106
40
79
0.447
1106 - GLD14 - 40
1 kusů
1106
55
79
0.614
1106 - GLD14 - 55
1 kusů
1106
85
79
0.95
1106 - GLD14 - 85
1 kusů
1106
115
79
1.285
1106 - GLD14 - 115
1 kusů
1106
170
79
1.899
1106 - GLD14 - 170
1 kusů
1190
40
85
0.481
1190 - GLD14 - 40
1 kusů
1190
55
85
0.661
1190 - GLD14 - 55
1 kusů
1190
85
85
1.022
1190 - GLD14 - 85
1 kusů
1190
115
85
1.382
1190 - GLD14 - 115
1 kusů
1190
170
85
2.043
1190 - GLD14 - 170
1 kusů
1260
40
90
0.509
1260 - GLD14 - 40
1 kusů
1260
55
90
0.7
1260 - GLD14 - 55
1 kusů
1260
85
90
1.082
1260 - GLD14 - 85
1 kusů
1260
115
90
1.463
1260 - GLD14 - 115
1 kusů
1260
170
90
2.163
1260 - GLD14 - 170
1 kusů
1288
40
92
0.52
1288 - GLD14 - 40
1 kusů
1288
55
92
0.715
1288 - GLD14 - 55
1 kusů
1288
85
92
1.106
1288 - GLD14 - 85
1 kusů
1288
115
92
1.496
1288 - GLD14 - 115
1 kusů
1288
170
92
2.211
1288 - GLD14 - 170
1 kusů
1344
40
96
0.543
1344 - GLD14 - 40
1 kusů
1344
55
96
0.747
1344 - GLD14 - 55
1 kusů
1344
85
96
1.154
1344 - GLD14 - 85
1 kusů
1344
115
96
1.561
1344 - GLD14 - 115
1 kusů
1344
170
96
2.308
1344 - GLD14 - 170
1 kusů
1400
40
100
0.566
1400 - GLD14 - 40
1 kusů
1400
55
100
0.778
1400 - GLD14 - 55
1 kusů
1400
85
100
1.202
1400 - GLD14 - 85
1 kusů
1400
115
100
1.626
1400 - GLD14 - 115
1 kusů
1400
170
100
2.404
1400 - GLD14 - 170
1 kusů
1442
40
103
0.583
1442 - GLD14 - 40
1 kusů
1442
55
103
0.801
1442 - GLD14 - 55
1 kusů
1442
85
103
1.238
1442 - GLD14 - 85
1 kusů
1442
115
103
1.675
1442 - GLD14 - 115
1 kusů
1442
170
103
2.476
1442 - GLD14 - 170
1 kusů
1568
40
112
0.633
1568 - GLD14 - 40
1 kusů
1568
55
112
0.871
1568 - GLD14 - 55
1 kusů
1568
85
112
1.346
1568 - GLD14 - 85
1 kusů
1568
115
112
1.821
1568 - GLD14 - 115
1 kusů
1568
170
112
2.692
1568 - GLD14 - 170
1 kusů
1610
40
115
0.65
1610 - GLD14 - 40
1 kusů
1610
55
115
0.894
1610 - GLD14 - 55
1 kusů
1610
85
115
1.382
1610 - GLD14 - 85
1 kusů
1610
115
115
1.87
1610 - GLD14 - 115
1 kusů
1610
170
115
2.764
1610 - GLD14 - 170
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
524.90 €
( 624.63 € )
3 pracovních dnů
738.29 €
( 878.57 € )
3 pracovních dnů
1,207.64 €
( 1,437.09 € )
3 pracovních dnů
1,570.16 €
( 1,868.49 € )
3 pracovních dnů
2,325.46 €
( 2,767.30 € )
3 pracovních dnů
540.17 €
( 642.80 € )
3 pracovních dnů
742.90 €
( 884.05 € )
3 pracovních dnů
1,217.09 €
( 1,448.34 € )
3 pracovních dnů
1,574.03 €
( 1,873.10 € )
3 pracovních dnů
2,331.52 €
( 2,774.51 € )
3 pracovních dnů
546.15 €
( 649.92 € )
3 pracovních dnů
746.81 €
( 888.70 € )
3 pracovních dnů
1,226.78 €
( 1,459.87 € )
3 pracovních dnů
1,580.27 €
( 1,880.52 € )
3 pracovních dnů
2,343.00 €
( 2,788.17 € )
3 pracovních dnů
553.76 €
( 658.97 € )
3 pracovních dnů
756.67 €
( 900.44 € )
3 pracovních dnů
1,243.12 €
( 1,479.31 € )
3 pracovních dnů
1,601.00 €
( 1,905.19 € )
3 pracovních dnů
2,373.08 €
( 2,823.97 € )
3 pracovních dnů
581.75 €
( 692.28 € )
3 pracovních dnů
795.78 €
( 946.98 € )
3 pracovních dnů
1,247.69 €
( 1,484.75 € )
3 pracovních dnů
1,680.95 €
( 2,000.33 € )
3 pracovních dnů
2,493.58 €
( 2,967.36 € )
3 pracovních dnů
584.69 €
( 695.78 € )
3 pracovních dnů
799.66 €
( 951.60 € )
3 pracovních dnů
1,252.82 €
( 1,490.86 € )
3 pracovních dnů
1,687.84 €
( 2,008.53 € )
3 pracovních dnů
2,503.78 €
( 2,979.50 € )
3 pracovních dnů
590.83 €
( 703.09 € )
3 pracovních dnů
808.18 €
( 961.73 € )
3 pracovních dnů
1,266.81 €
( 1,507.50 € )
3 pracovních dnů
1,706.30 €
( 2,030.50 € )
3 pracovních dnů
2,531.25 €
( 3,012.19 € )
3 pracovních dnů
595.47 €
( 708.61 € )
3 pracovních dnů
835.83 €
( 994.64 € )
3 pracovních dnů
1,322.12 €
( 1,573.32 € )
3 pracovních dnů
1,780.78 €
( 2,119.13 € )
3 pracovních dnů
2,642.05 €
( 3,144.04 € )
3 pracovních dnů
620.00 €
( 737.80 € )
3 pracovních dnů
870.42 €
( 1,035.80 € )
3 pracovních dnů
1,363.60 €
( 1,622.68 € )
3 pracovních dnů
1,833.78 €
( 2,182.20 € )
3 pracovních dnů
2,721.03 €
( 3,238.03 € )
3 pracovních dnů
638.80 €
( 760.17 € )
3 pracovních dnů
896.55 €
( 1,066.89 € )
3 pracovních dnů
1,404.41 €
( 1,671.25 € )
3 pracovních dnů
1,889.11 €
( 2,248.04 € )
3 pracovních dnů
2,802.46 €
( 3,334.93 € )
3 pracovních dnů
658.45 €
( 783.56 € )
3 pracovních dnů
925.79 €
( 1,101.69 € )
3 pracovních dnů
1,439.73 €
( 1,713.28 € )
3 pracovních dnů
1,932.77 €
( 2,300.00 € )
3 pracovních dnů
2,852.81 €
( 3,394.84 € )
3 pracovních dnů
676.07 €
( 804.52 € )
3 pracovních dnů
950.23 €
( 1,130.77 € )
3 pracovních dnů
1,478.00 €
( 1,758.82 € )
3 pracovních dnů
1,984.28 €
( 2,361.29 € )
3 pracovních dnů
2,929.28 €
( 3,485.84 € )
3 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Specifications]
・Material: Neoprene
・Tension cord: Glass fiber
・Winding nose: no
・Division(mm): 14
・Height(mm): 9.5

Timing Belts - dimension RPP Gold 14. The parabolic cog profile of the neoprene RPP timing belts from Megadyne enables an optimal force distribution over the cog height. Thanks to its properties (such as a high degree of efficiency, low noise, synchronous transmission, etc.), these endless neoprene timing belts from Megadyne can be used in many different applications, both for power transfer and in conveyance systems.