Registrace
Potvrzeno
  • Effective length(mm)
  • Width(mm)
  • Number of teeth
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 3 pracovních dnů

Timing belts / RPP3 / CR (Neoprene) / glass fibre / CONCAR (GSR015003009)

Timing belts / RPP3 / CR (Neoprene) / glass fibre / CONCAR  GSR015003009

Číslo dílu:

GSR015003009
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
GSR015003009

Effective length

(mm)

Width

(mm)

Number of teeth

Weight

(kg)

Description

Minimální objednací množství
150
9
50
0.004
150 - RPP3 - 9
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
5.23 €
( 6.22 € )
3 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Specifications]
・Material: Neoprene
・Tension cord: Glass fiber
・Winding nose: no
・Division(mm): 3
・Height(mm): 2.4

Timing Belts - dimension RPP3. The parabolic cog profile of the neoprene RPP timing belts from Megadyne enables an optimal force distribution over the cog height. Thanks to its properties (such as a high degree of efficiency, low noise, synchronous transmission, etc.), these endless neoprene timing belts from Megadyne can be used in many different applications, both for power transfer and in conveyance systems.

Číslo dílu bylo potvrzeno