Registrace
Podmínky filtrování
  • Effective length(mm)
  • Effective length(inch)
  • Width(mm)
  • Width(inch)
  • Number of teeth
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 3 pracovních dnů

Timing belts / XL / PUR / steel / CONCAR (GBU00760031)

Timing belts / XL / PUR / steel / CONCAR  GBU00760031

Číslo dílu:

GBU00760031
Vymazat
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
GBU00760031

Effective length

(mm)

Effective length

(inch)

Width

(mm)

Width

(inch)

Number of teeth

Weight

(kg)

Description

Minimální objednací množství
193.04
7.6
7.94
5/16
38
0.003
76 XL-PU - 031
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
7.66 €
( 9.12 € )
3 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Specifications]
・Material: Polyurethane
・Tension cord: Steel
・Winding nose: no
・Division(mm): 5.08
・Height(mm): 2.3

Timing Belts - dimension XL-PU. PU timing belts are extremely resilient timing belts which are used for example in synchronous conveyance systems, for controlling linear motion or in drive and transport systems. They are designed for high shock loads, since they have a particularly high breaking strength. The expansion of a PU timing belt with steel tension members is very low; the belt tension remains almost constant. ConCar offers these belts from stock in all standard profiles. The belts are cut from the roll, making any belt width required possible.