Registrace
Podmínky filtrování
  • Effective length(mm)
  • Effective length(inch)
  • Width(mm)
  • Width(inch)
  • Number of teeth
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 3 pracovních dnů

Timing belts / XXH / CR (neoprene) / glass fibre / CONCAR (GF10000500)

Timing belts / XXH / CR (neoprene) / glass fibre / CONCAR  GF10000500

Číslo dílu:

GF10000500
Vymazat
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
GF10000500

Effective length

(mm)

Effective length

(inch)

Width

(mm)

Width

(inch)

Number of teeth

Weight

(kg)

Description

Minimální objednací množství
2540
100
127
5
80
5.097
1000 XXH 500
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
1,119.22 €
( 1,331.87 € )
3 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Specifications]
・Material: Neoprene
・Tension cord: Glass
・Winding nose: no
・Standard: DIN 5296
・Division(mm): 31.75
・Height(mm): 15.7

Timing Belts - dimension XXH. Synchronous belts with classic, trapezoid cogging offer a maintenance-free, low-cost alternative to standard drives such as chains and gears. Currently, applications range from small drives (computer printers) to heavy machine drives (oil pumps, etc.).