Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Roll length(m)
      [1–30/1m jednotek]
    • Width(mm)
    • Tension cord
    • Weight / m(kg)
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 3 pracovních dnů

    Timing belts / open / AT5 / PUR / Aramid, steel / CONCAR

    Timing belts / open / AT5 / PUR / Aramid, steel / CONCAR

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 9 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Roll length

    (m)

    Width

    (mm)

    Coating

    Tension cord

    Weight / m

    (kg)

    Weight

    (kg)

    Description

    Minimální objednací množství
    1 ~ 30
    10
    Standard
    Steel
    0.035
    0.035
    10 AT5
    1 kusů
    1 ~ 30
    10
    Standard
    Kevlar
    0.016
    0.016
    10 AT5 - Kevlar
    1 kusů
    1 ~ 30
    16
    Standard
    Steel
    0.05
    0.05
    16 AT5
    1 kusů
    1 ~ 30
    16
    PAZ
    Steel
    0.05
    0.05
    16 AT5 PAZ
    1 kusů
    1 ~ 30
    25
    Standard
    Steel
    0.08
    0.08
    25 AT5
    1 kusů
    1 ~ 30
    25
    PAZ
    Steel
    0.084
    0.084
    25 AT5 PAZ
    1 kusů
    1 ~ 30
    32
    Standard
    Steel
    0.105
    0.105
    32 AT5
    1 kusů
    1 ~ 30
    32
    Standard
    Kevlar
    0.084
    0.084
    32 AT5 - Kevlar
    1 kusů
    1 ~ 30
    50
    Standard
    Steel
    0.165
    0.165
    50 AT5
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    -
    ( - )
    3 pracovních dnů
    -
    ( - )
    3 pracovních dnů
    -
    ( - )
    3 pracovních dnů
    -
    ( - )
    3 pracovních dnů
    -
    ( - )
    3 pracovních dnů
    -
    ( - )
    3 pracovních dnů
    -
    ( - )
    3 pracovních dnů
    -
    ( - )
    3 pracovních dnů
    -
    ( - )
    3 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Specifications]
    ・Material: Polyurethane
    ・Winding nose: yes
    ・Division(mm): 5
    ・Height(mm): 2.7

    Timing Belts Open Ended - dimension AT5. There are a large number of applications in which ConCar PU goods cut by length can be used - open or welded . PU goods cut by length are considered one of the most precise, extremely resilient timing belts, which are used for example in synchronous conveyor systems, for controlling linear motion or in drive systems. They are suitable for welding on carrier profiles and for a very wide range of coatings.