Registrace
Podmínky filtrování
  • Base mounting style
  • Max. holding capacity(N)
  • Height under clamp arm(mm)
  • Clamp arm length(mm)
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 45 pracovních dnů
    • V rámci 54 pracovních dnů
    • V rámci 55 pracovních dnů

Vertical Hold Down Clamps 201

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Base mounting style

Max. holding capacity

(N)

Body Material

Height under clamp arm

(mm)

Clamp arm length

(mm)

Handle

Minimální objednací množství
Straight Base
440
Steel
16
25.7
T-Handle
1 kusů
Flange Base
440
Steel
16
26.2
Vertical
1 kusů
Straight Base
440
Steel
22.4
25.9
Vertical
1 kusů
Flange Base
560
Stainless Steel
15.7
25.9
Vertical
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
50.73 €
( 60.37 € )
45 pracovních dnů
21.25 €
( 25.29 € )
54 pracovních dnů
21.91 €
( 26.07 € )
55 pracovních dnů
41.85 €
( 49.80 € )
45 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Destaco’s 201 Series vertical hold down clamps feature the lowest profile of the entire product line, for added space-saving. These clamps are used in fixture checking, assembly/testing, light machining, and woodworking – while also being available in stainless steel.