Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Toggle lock plus
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů
    • V rámci 45 pracovních dnů

Horizontal Hold Down Clamps 2027

Horizontal Hold Down Clamps 2027

Klepnutím na obrázek zobrazíte zvětšený náhled

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu

Toggle lock plus

Minimální objednací množství
No
1 kusů
Yes
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
49.83 €
( 59.30 € )
4 pracovních dnů
87.75 €
( 104.42 € )
45 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Destaco’s 2027 Series horizontal hold down clamps feature increased hand clearance to reduce pinch points, fixed handle pivot capability for smooth action, and nearly two times the holding capacity of Model 227. These clamps are used in fixture checking, assembly/testing, light machining, closures, and woodworking.