Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Base mounting style
  • Max. holding capacity(N)
  • Height under clamp arm(mm)
  • Clamp arm length(mm)
  • Toggle lock plus
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 3 pracovních dnů
    • V rámci 45 pracovních dnů
    • V rámci 90 pracovních dnů

Horizontal Hold Down Clamps 235

Horizontal Hold Down Clamps 235

Klepnutím na obrázek zobrazíte zvětšený náhled

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Base mounting style

Max. holding capacity

(N)

Body Material

Height under clamp arm

(mm)

Clamp arm length

(mm)

Toggle lock plus

Minimální objednací množství
Flange Base
3340
Steel
42.9
105.9
No
1 kusů
Straight Base
3340
Steel
53.1
105.9
No
1 kusů
Flange Base
3340
Steel
43.2
105.7
Yes
1 kusů
Flange Base
3780
Stainless Steel
43.2
105.2
No
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
46.14 €
(
54.91 €
)
3 pracovních dnů
47.82 €
(
56.91 €
)
90 pracovních dnů
91.55 €
(
108.94 €
)
45 pracovních dnů
109.53 €
(
130.34 €
)
45 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Destaco’s 235 Series horizontal hold down clamps feature a low profile, availability in stainless steel models, and optional Destaco Toggle Lock Plus. These clamps are used in assembly, fixture checking, woodworking, welding, and closures.