Registrace
Potvrzeno

Diaphragm Type Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve for High Pressure VXH Series (VXH2230-03-3D-Q)

Číslo dílu:

VXH2230-03-3D-Q
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
VXH2230-03-3D-Q

Nominal Pipe Thread Size

Voltage

Option

Bracket

CE compliant

Lead wire electrical entry

Minimální objednací množství
3/8
110 V AC 50/60 Hz
None
None
CE-compliant product
DIN terminal
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
129.37 €
( 153.95 € )
26 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

This is a Diaphragm Type Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve for High Pressure VXH Series.
[Features]
・ Maximum operating pressure difference of 2.0 MPa with orifice diameter ø10

Pozor

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • The product images are representative only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.
Číslo dílu bylo potvrzeno