Registrace
Podmínky filtrování
  • Type
    • Related Components
  • Applicable Fluid
  • Operating Environment
  • Connection Type
    • Rc (R)
  • Body material
  • Types of Related components
  • Number of stations
  • Port pipe connection size
  • Base type
  • Coil size
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 98 pracovních dnů

Direct Operated 2 Port Solenoid Valve VX21 / 22 / 23 Series, Manifold (VVX220A03)

Číslo dílu:

VVX220A03
Vymazat
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
VVX220A03

Type

Applicable Fluid

Operating Environment

Connection Type

Sealing materials

Body material

Body size

Types of Related components

Number of stations

Port pipe connection size

Base type

Coil size

Minimální objednací množství
[Related Components] Related components
Air
Standard
[Rc (R)] Rc
-
AI
-
Manifold base
3
1/8
Common pressure
Size 2
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
36.06 €
( 42.91 € )
98 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

This is a manifold of the Direct Operated 2 Port Solenoid Valve VX Series.

Pozor

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • The product images are representative only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.
  • CAD data is not available for some model numbers.